Ekskavator roda bucket dengan jalur transportasi panjang di tambang terbuka.

Rol e-chain untuk stacker dengan jarak tempuh 615m - tanpa kegagalan selama lebih dari 15 tahun

Energy chain plastik bergerak dengan aman di pabrik lignit dalam kondisi ekstrem

Profil

Instalasi konveyor material curah di pelabuhan industri.

Masalah

Solusi

Rol pada chain links mengurangi koefisien gesekan secara luar biasa dalam lintasan yang jauh. Hasilnya, penghematan hingga 57% dari energi penggerak yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem energy chain yang dapat dicapai.

Frank Schlögel

Head of Engineering Projects & Installation Service

Selama lebih dari 15 tahun beroperasi, hanya beberapa crossbar plastik yang harus diganti.

Selain motor, kabel kontrol dan data, selang air disalurkan dalam energy chain seri 5050RHD (di sini tepat di dalam the-chain), yang dapat dipanaskan.

kabel chainflex dan pemantauan elektronik melengkapi paket ini

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi