iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM

The biopolymer based on renewable resources

iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
1 from 2
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0810-10
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Based on renewable resources

iglidur® N54 | Biopolimer berbasis material raw terbarukan

iglidur® N54 adalah material iglidur® pertama yang sebagian besar didasarkan pada biopolimer. Selain fakta bahwa semua material iglidur® sudah bebas pelumasan, ini adalah langkah lebih lanjut menuju keseimbangan lingkungan yang positif. Koefisien gesekan yang baik dipasangkan dengan masa pakai yang memungkinkan penggunaan seri dalam aplikasi yang bergerak secara sporadis memberikan material ini tempat yang kuat dalam rangkaian produk iglidur®.

Area aplikasi yang umum

  • Teknik mesin
  • Furnitur / Desain industri

Kapan saya menggunakannya?

  • Untuk aplikasi yang bergerak secara sporadis dengan beban rendah hingga sedang
  • Untuk beban yang hampir statis
  • Ketika keseimbangan lingkungan suatu produk perlu dioptimalkan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika diperlukan material standar universal
  • Jika ada frekuensi gerakan yang tinggi dan operasi yang terus menerus
  • Jika ada suhu tinggi
Unsure if it fits?