Rangkaian produk e-chain E2.1 yang terbuat dari igumid CG LW

Rangkaian produk e-chain E2.1 yang terbuat dari igumid CG LW

Panah daur ulang chainge di atas granulat plastik dan rantai kabel.

Menghemat sumber daya, memperpanjang siklus hidup produk

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

echain e21 dengan simbol daur ulang dan aliran material untuk HMI 2025.

Energy chain seri E2.1

  • Ketinggian internal: 21 hingga 48mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari luar
    • Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam
  • Terbuat dari 100% bahan daur ulang
  • Standar untuk aplikasi dalam rentang beban sedang
  • Lebih senyap hingga 10dB(A) dibandingkan E2/000
  • Rasio berat dan dimensi yang lebih baik daripada seri pendahulunya yang sebanding
  • Hingga 55% lebih cepat dipasang dibandingkan seri sebelumnya
  • Alat pembuka opsional untuk membuka dan menutup lebih cepat
Whitepaper chainge dengan pratinjau daur ulang dan halaman bagian dalam terbuka tentang daur ulang plastik.


Langkah-langkah keberlanjutan kami di tahun 2025

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi