drylin® Tabel SHT dan SHT-PL XY

Presisi tinggi, stabilitas torsi ekstrem

  • Penyelarasan yang tepat berkat manufaktur CNC
  • Juga tersedia sebagai versi preload (PL) dengan pretension
  • 100% bebas pelumasan dan lengkap
  • Bebas korosi
  • Dengan ulir trapesium atau ulir curam dryspin®
  • Unit atas dapat dipasang dengan kesejajaran kanan atau kiri
  • Tersedia aksesoris (roda tangan, indikator posisi...)

Layanan produk

Unduh data teknis

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Ukuran tabel SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • maks. panjang langkah: 150 mm
  • panjang geser: 65 mm
  • Bahan poros: Aluminium
  • Diameter poros: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • maks. panjang langkah: 350 mm
  • Panjang pengangkutan: 85 mm
  • Bahan poros: Aluminium
  • Diameter poros: 12 mm

Dengan preload pegas - versi PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • maks. panjang langkah: 350 mm
  • Panjang geser: 85 mm
  • Bahan poros: Aluminium
  • Diameter poros: 12 mm
  • Dengan kepura-puraan

SHT-XY-20-EWM-PL

  • maks. panjang langkah: 500 mm
  • Panjang geser: 130 mm
  • Bahan poros: Baja tahan karat
  • Diameter poros: 20 mm
  • Dengan kepura-puraan

Data teknis

Part No.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Panjang dasar lx [mm]Panjang dasar ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ± 0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321,515.5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
Part No.sgd [mm]Tl1 [mm]d1 Standar d1 Alternatif l2 [mm]standar d2d2 Alternatif ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2 / TR6.35x2.54 15.5TR6x2 / TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
Gambar teknik SHT-XY dengan ukuran langkah dan ruang pemasangan.

Informasi perakitan

Opsi teknis untuk seri SHT

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Desain sekrup utama

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi