Modul linear drylin® seri SHT

Fleksibel, serbaguna, dan kuat

  • Desain yang kokoh
  • Berbagai Material untuk shaft dan spindel
  • Tersedia aksesori manual
  • Tersedia dengan motor
  • Dapat dikonfigurasi secara individual

Layanan produk

.

Unduh data teknis

.

Minta penawaran harga

.

Konfigurator online gratis

Ukuran pemasangan seri standar SHT

.

SHT-08 / SHTC-08

  • Panjang carriage:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • Panjang stroke maksimum: 300mm
  • Diameter shaft: 8mm

.

SHT-12 / SHTC-12

  • Panjang carriage:
    • SHT: 85mm
    • SHTC: 30 mm
  • Panjang stroke maksimum: 750mm
  • Diameter shaft: 10mm

.

SHT-20 / SHTC-20

  • Panjang kereta:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Panjang stroke maksimum: 1.000mm
  • Diameter shaft: 20mm

.

SHT-30 / SHTC-30

  • Panjang carriage:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Panjang stroke maksimum: 1500mm
  • Diameter shaft: 30mm

Opsi konfigurasi online

Simbol stop dengan panah dalam lingkaran.

Dengan mekanisme penguncian sendiri (SHT)

Dengan kepura-puraan (SHT-PL)

Dua panah ke arah berlawanan pada lingkaran oranye.

Dengan beberapa slide (SHTC)

Dengan ulir curam (SHTS)

Spindel ball bearing (SHT-BB)

Manual dan elektrik

Opsi teknis untuk seri SHT

Modul linear dengan pre-load

Material shaft

Material poros drylin dari logam.

Material dan desain lead screw

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Produk dan varian lebih lanjut

Bantalan luncur dengan spindel ulir pada dudukan logam.

.

Modul linear Stainless steel SHT

  • Ketahanan kimiawi
  • Sangat kuat dan tahan korosi
  • Tersedia varian yang sesuai dengan FDA
Meja silang dengan rel pemandu linear dan luncur tengah untuk posisi presisi.

.

table drylin® XY

  • Presisi tinggi
  • Sepenuhnya melumasi sendiri
  • Penyelarasan yang tepat berkat manufaktur CNC
Motor stepper dengan pelat depan مربع dan konektor kabel terpasang.

.

motor stepper drylin® E

  • Motor stepper NEMA yang sesuai
  • Aksesori lainnya (sakelar kedekatan, kabel motor)
  • Dirakit sepenuhnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi