Modul linier SHT-FF dengan pelepasan cepat

Pemosisian yang cepat dan tepat

  • Versi aluminium
  • Untuk penyesuaian format yang cepat
  • Termasuk rem yang mengunci sendiri
  • Panjang langkah yang dapat dipilih secara bebas
  • Hanya direkomendasikan untuk aplikasi horizontal
  • Maks. stat. Beban aksial 200 N (posisi pemasangan horizontal)
  • maks.dyn.beban aksial 50 N
Rel linear dengan slider dan sekrup bola.

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

SHT-FF-08

  • Panjang geser: 65 mm
  • Panjang langkah maksimum: 300 mm
  • Diameter poros: 8 mm
  • SHT-08: maks. beban aksial: 50 N (posisi pemasangan horizontal)

SHT-FF-12

  • Panjang geser: 85 mm
  • Panjang langkah maksimum: 750 mm
  • Diameter poros: 12 mm
  • SHT-12: beban aksial maks: 200 N (posisi pemasangan horizontal)

Modul linier yang sangat ringan dengan pelepasan cepat

Unit linear dengan carriage dan batang pemandu.
  • Desain yang sangat ringan
  • Panjang langkah yang dapat dipilih secara bebas
  • Hanya direkomendasikan untuk aplikasi horizontal
  • Maks. stat. Beban aksial 200 N
  • maks.dyn.beban aksial 50 N

Gambar teknis

Unit linear dengan slider dan ukuran teknis, serta tampak potongan.
Unit linear dengan slider dan ukuran teknis, serta tampak potongan.
Gambar teknis modul linear SHTP dengan ukuran dan tampak rakitan.
Gambar teknis modul linear SHTP dengan ukuran dan tampak rakitan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi