Sumbu linear kecil dengan penggerak lead screw

SLN sumbu linear miniatur untuk ruang instalasi terkecil

  • Komponen terbuat dari aluminium dan plastik
  • Berdasarkan drylin® N sistem pemandu low-profile dengan ukuran pemasangan 27
  • Lead screw yang dipasang dengan plain bearing
  • Tipe yang ringkas
  • Dapat dioperasikan secara manual dan bermotor

Layanan produk

Unduh data teknis

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Miniatur SLN sumbu linear tanpa motor

Gambar teknik drylin SLN dengan dimensi dan langkah.
Gambar teknik drylin SLN dengan dimensi dan langkah.

Data teknis

Part No.Maks. Panjang stroke [mm]Berat [g]Tambahan (per 100mm) [g]Maks. kapasitas beban statis, aksial [N]Maks. kapasitas beban statis, radial [N]Max. Kecepatan rotasi [U/min]Maks. torsi penggerak [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ± 0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
Part No.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ± 0,2 [mm]lt, ± 0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213,2M551514.5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213,26,35x2,546.351514.5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213,26,35x2,546.351514.5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213,26,35x2,546.351514.5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213,26,35x2,546.351514.5

Miniatur SLN sumbu linear dengan motor

Sumbu linear SLN bermotor dengan gambar berdimensi dan detail sambungan.
Sumbu linear SLN bermotor dengan gambar berdimensi dan detail sambungan.

Data teknis

Part No.Maks. Panjang stroke [mm]Berat [g]Tambahan (per 100mm) [g]Maks. kapasitas beban statis, aksial [N]Maks. kapasitas beban statis, radial [N]Max. Kecepatan rotasi [U/min]Maks. torsi penggerak [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ± 0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Part No.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ± 0,2 [mm]lt, ± 0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
Part No.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabel

Lihatlah lebih dekat!

Aktuator linear mini dalam wadah oranye dengan kaca pembesar.
  • Hemat tempat dan desain yang kuat
  • 100% bebas pelumasan
  • Konstruksi yang sangat ringan
  • Hemat biaya

Konfigurasi modul linear individual dengan penggerak lead screw

Konfigurator modul linear di laptop dengan tampilan CAD dan elemen penggerak yang dipilih.
  • Temukan dan pesan atau tanyakan tentang modul linier SLT atau SLN yang tepat dengan penggerak lead screw hanya dalam beberapa klik
  • Buat entri Anda dan pilih proposal yang tepat
  • Tempatkan di keranjang belanja dan pesan atau tanyakan secara online
  • Unduh daftar komponen sebagai file PDF

aksesoris teknis drylin® - elemen kontrol

Aksesori untuk modul linier drylin dengan berbagai sakelar batas, penghitung, dan komponen pemasangan.
  • Aksesori untuk pemosisian manual dan penyesuaian format
  • Opsi pemasangan dan pengencangan
  • Motor stepper dan DC untuk pengoperasian listrik

Motor stepper lead screw drylin E

Motor stepper drylin E dengan pelat depan dan kabel sambungan.
  • Tiga ukuran pemasangan dengan atau tanpa kabel yang terdampar
  • Tersedia siap untuk koneksi
  • Dengan atau tanpa encoder

Penjajaran motor yang benar untuk sumbu lead screw

Sumbu spindel dengan motor dalam empat tampilan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi