stepper motor drylin® E lead screw, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11

MOT-ST-28-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-A video
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E lead screw, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
stepper motor drylin® E lead screw, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
stepper motor drylin® E lead screw, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
stepper motor drylin® E lead screw, stranded wire dengan konektor JST, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi penahan: 0,12Nm
  • Arus nominal: 1,4A
  • Koneksi motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-28-L-A-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi