motor stepper lead screw drylin® E

Solusi yang berdiri sendiri dengan atau tanpa encoder

Motor stepper dengan kabel koneksi, terisolasi.

Ukuran pemasangan NEMA 11

  • Dimensi flange: 28mm
  • torsi penahan: 0,1 Nm
  • Beban shaft axial: 50N
Motor stepper dengan konektor dan kabel terlihat.

Ukuran pemasangan NEMA17

  • Dimensi flange: 42 mm
  • Memegang torsi: 0.5Nm
  • Beban shaft aksial: 100 N
Motor stepper kompak dengan flensa depan dan konektor plug-in.

Ukuran pemasangan NEMA23

  • Dimensi flange: 56 mm
  • Torsi penahan: 2,0 Nm
  • Beban shaft aksial: 500 N

Mengapa motor drylin® E?

Siap dikirim dalam waktu 24jam

Terus-menerus mempunyai stok dalam jumlah besar

Umur masa pakai produk yang lama

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Pengiriman mulai 1, tanpa minimum pesanan.

Tidak ada jumlah pesanan minimum

100% teruji

pencari produk drylin E

Motor dan roda gigi sebagai simbol pencari produk dan konsultasi ahli.

Untuk motor listrik

Simbol roda gigi untuk teknologi penggerak.

Untuk penggerak linear listrik

Untuk lead screw motors

Layanan kami menawarkan

motor controls drylin® E

  • Commissioning cepat
  • Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif
  • Kompatibel dengan sistem kontrol industri
  • Untuk semua sumbu linear drylin®
Informasi lebih lanjut

program contoh drylin® E

  • Unduh program dengan program master/kontrol & parameter dryve
  • Kompatibel dengan produsen industri (Siemens, Beckhoff, Wago, dll.)
  • Kompatibel dengan komputer single-board/developer boards yang umum
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ke program sampel

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi