Modul linear untuk ruang instalasi kecil

Sumbu linear ringkas untuk ruang pemasangan kecil, dengan penanda igus Dryway.

Ukuran kecil, harga kecil

Ikhtisar modul linear miniatur

Aktuator linear dengan poros ulir dan kereta pemandu.
  • Tinggi/lebar sistem 22mm x 28mm
  • Model tingkat pemula yang hemat biaya
  • Berdasarkan pada sistem pemandu low-profile drylin® N
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Rel pemandu linear Drylin SLNV-SA dengan ulir sekrup dan kereta.
  • Tinggi/lebar sistem 22mm x 28mm
  • Tepat dengan pre-load
  • Berdasarkan drylin® NSV slide prisma pre-load
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Sumbu linear dengan spindel dan tiga blok luncur.
  • Tinggi/lebar sistem dari 20mm x 45mm
  • Desain low-profile karena pengaturan lead screw yang lateral
  • Berdasarkan panduan miniatur drylin® T
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Unit linear Drylin SHTC-1 dengan tiga batang pemandu dan penggerak spindel di tengah.
  • Tinggi/lebar sistem dari 23mm x 65mm
  • Ukuran Pemasangan 08 dalam sistem modular SHT (aluminium / stainless steel)
  • Berdasarkan panduan shaft bulat drylin® R
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Rel linear dengan sekrup ulir dan elemen pemandu logam.
  • Tinggi/lebar sistem dari 20 mm x 32 mm
  • Ukuran Pemasangan SLW Modular 06/10
  • Berdasarkan panduan profil drylin® W
  • Penggerak: dryspin® ulir trapesium atau heliks tinggi
Sumbu sabuk bergerigi drylin ZLN-OD dengan Opposite Drive.
  • Tinggi/lebar sistem 28mm x 40mm
  • Desain low-profile untuk pemosisian yang cepat
  • Berdasarkan sistem pemandu low-profile drylin® N
  • Penggerak: Toothed belt
Unit linear kompak SLW-0620 di latar oranye dengan teks “World of miniature”.

Highlight kami di antara "minis"

Keuntungan Anda dengan modul linear miniatur drylin®

Pengoperasian yang hening

Tahan terhadap korosi

Terutama hemat-tempat

Sangat ringan

100% bebas pelumasan

Hemat-biaya

Contoh aplikasi yang menampilkan ruang instalasi kecil

Stasiun pencampur smoothie Alberts One

Mesin Alberts untuk minuman buah di depan dinding hijau di lobi masuk.

Sistem penyesuaian listrik di mesin espresso

Mesin C.I.M.E. dengan rangka merah dan empat wadah hitam, serta penanda tinggi 130–140 mm.

Dapur robot otomatis Cook-e

Mesin Cook-e dengan tiga lubang bulat pada panel depan logam.

Penyesuaian format dalam teknologi inspeksi

Sistem inspeksi Optisort dengan meja putar bercahaya merah dan komponen mekanis.

Lebih banyak produk untuk ruang instalasi kecil

Motor spindel dengan batang ulir pada latar oranye dalam tiga tampilan.

Lead screw motor stepper

Komponen igus di ruang pemasangan kecil di bawah kaca pembesar.

Pemandu linear kecil

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi