Panduan linear untuk ruang instalasi yang kecil

Apakah sempit atau datar

Rel pemandu mini drylin T dengan elemen ukur dan koin 1 euro untuk perbandingan ukuran.
Banner dengan ikon pertanyaan dan potret seorang pria.

Tanyakan kepada pakar kami

Kereta drylin t mini pada rel profil.

sampel panduan miniatur drylin T

Konfigurator saran pembelian untuk rel linear pada laptop dengan modul geser.

Konfigurator

Produk untuk ruang instalasi kecil

Rel pemandu linear ringkas untuk ruang pemasangan sempit.

Sistem linear drylin W

  • Slide linier siap pasang dalam tiga panjang
  • 20% lebih sempit dari ukuran pemasangan sebelumnya 06-30
  • Diuji: kapasitas beban statis sistem linier Coy 1.680 N
  • 100 % bebas pelumasan karena meluncur, bukan rol
Rel luncur drylin N dengan pelat pemasangan dan profil.

Pemandu linear low-profile drylin N

  • Ketinggian pemasangan kecil antara 6 dan 12 mm
  • Berat badan rendah
  • rel dalam warna perak atau hitam anodized
  • 4 lebar rel dari 17-80 mm
Konektor igus TW-14-12-PL dengan klem logam pada profil plastik.

Pemandu T-rail drylin

  • Slide linier untuk ukuran pemasangan 09/12/15 dengan pretensi
  • Koefisien gesekan meningkat hingga 40 % berkat iglidur® E3
  • Kebebasan desain hingga 30 % lebih banyak berkat aturan 3:1
  • 100% bebas perawatan karena pelumasan sendiri
Tiga unit linear dengan sisipan presisi dan profil pemandu yang berbeda.

Slide prisma pre-load

  • 4 kelas pramuat
  • Dapat juga digunakan di lingkungan yang higienis
  • Untuk sambungan sekrup dari bawah atau melalui kancing berulir

CompactChart

Truk makanan

Banner dengan kendaraan kerja merah putih di dalam gedung industri.

Variasi berkat sistem modular

  • 14 profil rel, 50 varian slide
  • 100% bebas perawatan dan pelumasan
  • Bebas korosi dan higienis
  • Tahan aus
  • Tahan terhadap kotoran, debu, dan kelembapan
  • Berjalan sangat tenang
  • Lebih murah hingga 40 % daripada pemandu bantalan bola yang disirkulasi ulang

Sustainability

Informasi umum tentang drylin®

Liner untuk sejumlah besar aplikasi

Lembar gesek transparan dalam lima warna, berjajar berdampingan.

Mengganti liner dengan lebih mudah

drylin-w-housing

Teruji dan terbukti.

Uji bearings

dukungan insinyur muda

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi