Flip chart seluler - CompactChart

Fleksibel, inovatif, dan ringan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® N Rel pemandu yang dikombinasikan dengan kereta pemandu
  • Persyaratan: Komponen harus sangat ringan agar tidak menambah bobot pembawa secara signifikan. Selain itu, tidak boleh ada gemuk atau minyak yang mengotori pembawa. Pemandu linier harus menstabilkan flipchart dan memiliki gesekan yang rendah. Pemandu ini juga harus dapat dirakit/dibongkar secara intuitif tanpa instruksi.
  • Produk yang digunakan: drylin® N sistem pemandu low-profile
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Pemandu linier yang digunakan menawarkan kapasitas beban yang tinggi, benar-benar bersih dan bebas perawatan dan pelumasan. Sistem ini juga memiliki masa pakai yang lama. Untuk mengangkut CompactCharts, produk dari igus® sangat ringan berkat bahan aluminium dan plastik serta sangat hemat tempat dengan lebar sistem 17 mm dan tinggi 9,5 mm.
Rumah mesin di atas meja kayu.

Produk yang digunakan

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N gerbong NW-02-17

Masalah

Solusi

Gambar aplikasi:

Banner dengan ikon pertanyaan dan potret seorang pria.

Tanyakan kepada pakar kami

Whitepaper tentang teknologi linear drylin dengan grafik, foto, dan gambaran umum bantalan geser.

Unduh kertas putih

Konfigurator saran pembelian untuk rel linear pada laptop dengan modul geser.

Konfigurator

Video aplikasi:

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi