Slide prisma pre-load sebelumnya / desain pas dari igus®


Keuntungan Anda dengan drylin pre-load prism slide

Dapat digunakan di ruang instalasi yang kecil

Biata energi yang rendah

Mudah untuk menyesuaikan posisinya

Pengoperasian yang hening

Mengurangi wkatu pemasangan

Instalasi yang mudah

Komponen-komponen drylin® slide prisma pre-load

Dua elemen pemandu bulat dari plastik dengan lubang.

.

Rail pemandu

  • Profil aluminium anodisasi yang bening
  • Dengan lubang pemasangan standar, masing-masing berjarak 60mm
  • Tanpa lubang untuk pemesinan yang disesuaikan
Profil plastik NSV-01-27-AR dengan lubang dan permukaan halus.

.

Rel pemandu AntiRefleks

  • Aluminium anodisasi hitam
  • Dengan lubang standar atau tanpa lubang
  • Mengurangi pantulan cahaya karena permukaan hitam
Aksesori NSV dengan dua tampilan profil dan ujung pada profil aluminium.

.

End caps untuk prism rail

  • NSVK-27: cover elegan untuk tepi rail
  • NSVZ-01-27-AL: end cap yang dapat diposisikan secara bervariasi
  • NSVA-27: screw end cap yang murah
Konektor NWV dari plastik dengan dua bushing kuningan, ditampilkan berdampingan.

.

Carriage pemandu NWV-21/22-27-35

  • Dengan lubang tembus untuk mengencangkan dari bawah
  • Dengan lubang berulir untuk mengencangkan dari atas
  • Tipe pendek dengan pretensi individual
Konektor NWV dengan dua varian soket kontak.

.

Carriage pemandu NWV-22

  • Dengan lubang berulir untuk mengencangkan dari atas
  • Dengan plain hole untuk mengencangkannya dari bawah
  • Tipe panjang dengan pretensi ganda
Konektor NWV dengan dua kontak berwarna emas, di kiri soket dan di kanan pin.

.

NWV-21/22-27-35-AR

  • Versi pendek berwarna hitam
  • Dengan plain hole atau lubang berulir
  • Penyesuaian yang terkendali berkat pretensi individu
  • Tipe lebih ringan
Konektor NWV dengan dua soket kuningan.

.

NWV-21/22-27-60-AR

  • Versi panjang dalam warna hitam
  • Tipe yang ringkas dan lebih ringan dengan inersia rendah
  • Sangat datar
Pemandu prismatik bebas PFAS dengan pin, dari plastik putih dan sisipan ulir berwarna emas.

.

Prism carriage dengan ujung mesin

  • Spring pre-load variabel
  • Tanpa efek stick-slip
  • Bebas-PTFE
Sled prisma dengan lubang dan versi bebas PTFE, dengan dua bushing kuningan.

.

Prism carriage dengan lubang

  • Penyesuaian yang terkendali berkat pretensi yang disesuaikan
  • Carriage dengan plain hole
  • Bebas-PTFE
Modul NWV dengan dua varian dan bushing berwarna emas.

.

NWV-41/42-20-35

  • Hemat hingga 25% ruang instalasi
  • Bebas PTFE
  • Dengan plain hole atau lubang berulir
Komponen NWV dengan bushing berwarna emas dalam dua tampilan.

.

NWV-41/42-20-60

  • Dengan plain hole atau lubang berulir
  • Memenuhi persyaratan fogging-rendah
  • Semua penyesuaian bersifat individual
Unit linear NKV-SLNV dengan kereta sejajar kiri dan sekrup ulir.

.

Opsi lebih lanjut dengan drylin pre-load prism slide

  • NKV termasuk sistem pengukuran
  • SLNV dengan dryspin lead screw drive yang terintegrasi, dengan atau tanpa motor listrik

Rel prismatik dengan carriage panjang dan pendek serta tabel gaya rata-rata dan gaya tahan.

Contoh aplikasi

Pengukur laser Smartfit

Dua orang memeriksa sepeda gunung biru di Radlabor SmartFIT di toko.

drylin N dalam printer 3D

Panduan linear drylin pada printer 3D.

drylin N untuk kamera 3D

Sistem pemandu drylin® N yang low-profile untuk kamera 3D

drylin N dalam mesin pengemas untuk botol

drylin® N  pada mesin pengemasan untuk botol

drylin N dalam sistem pengujian dan penyortiran

Sistem sortir dengan sistem linear drylin dan cangkir hisap memindahkan komponen di atas baki.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi