Modul linear dari seri econ drylin SLWP

Tersedia dalam dua ukuran pemasangan dan hemat-biaya secara konsisten

  • Program tingkat pemula sistem linear dari seri econ
  • Hemat biaya secara konsisten berkat palang dan slide dalam cetakan injeksi
  • Hemat biaya secara konsisten berkat profil rel anodisasi perak
  • Dapat dikonfigurasi dengan ulir curam cepat atau ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • Pelumas dan bebas perawatan

Ukuran seri ekon SLWP econ

Modul linier SLWP-0630-E seri econ dengan spindel dan kereta.
  • Panjang geser: 60 mm
  • Panjang langkah maksimum: 300 mm
  • Diameter poros: 5 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban
    • aksial: 50N
    • radial: 50N
Modul linear SLWP-1040 seri econ dengan pemandu dan poros ulir.
  • Panjang geser: 29 mm
  • Panjang langkah maksimum: 500 mm
  • Diameter poros: 8 mm
  • maks. stat. Kapasitas beban
    • aksial: 50N
    • radial: 50N

Layanan produk

Unduh data teknis

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Opsi teknis untuk seri SHT

Bahan sekrup utama

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi