solusi teknologi penggerak

Sumbu linier yang tepat untuk setiap tantangan

Dari yang sangat kecil dan ringan hingga yang sangat kuat dan besar:

Beberapa penggerak linear drylin econ dari igus di latar terang.

seri econ: solusi hemat biaya

  • model entry-level yang hemat biaya dan bebas perawatan
  • Dengan spindel dan penggerak sabuk bergigi
  • Komponen hemat biaya yang diproduksi menggunakan cetakan injeksi
  • Dikonfigurasi dan dipasok siap untuk dipasang sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Studi desain higienis drylin W dan SHT berbahan baja tahan karat dan biru di depan sayuran, ditampilkan sesuai FDA.

Seri desain yang higienis: Sumbu yang sesuai dengan FDA

  • Plastik yang sesuai dengan FDA dan disetujui menurut peraturan UE 10/2011
  • Tidak ada kontaminasi produk karena tidak adanya pelumasan produk
  • Ketahanan terhadap suhu dan korosi
  • Ketahanan terhadap bahan kimia, asam, basa, dan bahan pembersih beralkohol
Panduan linier drylin SLN dengan sekrup dan carriage.

Seri miniatur: Untuk ruang instalasi terkecil

  • Program ekstensif dengan sumbu linier terkecil untuk menghemat ruang pemasangan
  • Modul linier yang sangat ringan dan tidak berisik
  • Penggerak dengan spindel atau sabuk bergigi
  • Solusi manual dan bermotor dengan motor listrik terintegrasi
  • Konstruksi yang kuat
Sistem linear baja tahan karat dengan kereta dan rel pemandu dalam tiga tampilan.

Seri baja tahan karat: kuat dan bebas korosi

  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Desain yang sangat kuat
  • Dengan komponen baja tahan korosi
  • Tersedia bantalan biasa: iglidur® J = standar, iglidur® A180 = sesuai dengan FDA, iglidur® X = suhu tinggi
  • Dapat dikonfigurasi secara individual
Panduan SHTC untuk beban berat dengan beban 25.000 N dan tampilan potongan profil pemandu.

Seri tugas berat: Untuk beban tinggi

  • Sumbu linier yang sesuai untuk beban yang sangat tinggi hingga 25.000 N
  • Poros baja berlapis krom keras yang kuat dan ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • Ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • Berbagai ukuran
  • Juga dengan opsi multi-slide
Sumbu linear dengan kereta dan dua unit penggerak.

Seri tahan air: Untuk percikan dan penggunaan di bawah air

  • sumbu linier untuk kondisi ekstrem
  • Inersia rendah karena massa intrinsik yang rendah dari pemandu dan pengangkutan
  • Desain bebas pelumasan 100% dengan bantalan biasa
  • Panjang kayuhan yang dapat dipilih secara bebas
  • Ringan dan terlindung dari korosi

Seri suhu tinggi: Hingga 180°C

  • Poros dan spindel terbuat dari baja tahan karat
  • Bahan bantalan iglidur ® X
  • Carriage dan palang terbuat dari aluminium anodisasi
  • Cocok untuk suhu hingga 180°C, misalnya untuk tungku industri, tungku medis, dan lainnya
Simbol bahaya dengan segitiga kuning dan tanda Ex hitam untuk atmosfer mudah meledak.

Seri perlindungan EX: Sangat aman

  • Untuk aplikasi di lingkungan yang sangat sensitif seperti produksi tepung, pertukangan kayu, atau toko cat
  • Pembumian untuk pengurangan tegangan
  • Panjang goresan yang disesuaikan hingga 2.000 mm
  • Panjang geser 100/150/200 mm
Sumbu linier dengan detail pembesaran pemandu рол.

Seri karbon: Sangat ringan dan bebas logam

  • Karbon berkekuatan tinggi yang diproduksi menggunakan proses pultrusion
  • Profil rel drylin® W yang dioptimalkan secara tribologi terbuat dari karbon
  • 25% lebih ringan dari aluminium, 75% lebih ringan dari baja
  • Anti-magnetik

Contoh aplikasi teknologi penggerak

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

teknologi drive listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi