Sangat ringan: drylin® Karbon

  • Karbon berkekuatan tinggi yang diproduksi menggunakan proses pultrusion
  • Profil rel drylin® W yang dioptimalkan secara tribologi terbuat dari karbon
  • Gerbong yang seluruhnya terbuat dari iglidur bebas pelumas® L250
  • Penghematan berat yang ekstrem: 25% lebih ringan dari aluminium, 75% lebih ringan dari baja
  • Tersedia sebagai pemandu linier atau dengan penggerak (spindel / sabuk bergigi)
  • Kekuatan tinggi dan kuat
  • Stasiun defleksi dengan bantalan bola xiros yang berjalan kering dengan bola kaca atau plastik
Sumbu linear Drylin ZLW dengan kereta dan rel karbon.

drylin® W pemandu linier yang terbuat dari karbon/plastik padat

Panduan linear drylin dari karbon dengan kereta pada rel pemandu.
  • Profil karbon yang sangat ringan dan kuat tarik
  • Dioptimalkan secara tribologi
  • Kereta yang seluruhnya terbuat dari plastik iglidur® L250

drylin® Sumbu sabuk bergigi ZLW yang terbuat dari serat karbon

Sumbu linear Drylin ZLW dengan kereta dan rel karbon.
  • Desain yang sepenuhnya bebas dari logam
  • Berkendara Sabuk bergigi neoprena dengan penguat GF
  • panjang langkah maks. 1.000 mm

drylin® Modul linier SAW yang terbuat dari serat karbon

Penggerak linear dengan profil karbon dan slider.
  • drylin® Profil-W terbuat dari serat karbon
  • Penggerak: ulir trapesium dan curam
  • Versi paling ringan dengan karbon, plastik padat, spindel aluminium

drylin® Modul SHTP-linear dengan poros bulat karbon

Pemandu linear drylin SHTP-CWM dengan dua blok penjepit dan batang pemandu.
  • Sangat ringan berkat poros karbon berongga dan plastik padat
  • Ideal untuk solusi multi-slide, termasuk mundur
  • Dapat dikonfigurasi dengan aksesori untuk penyesuaian manual dan elektrik
Panduan linear igus drylin R dengan rumah bantalan dan sekrup penjepit.
  • Sangat ringan karena geometri poros berongga
  • Ruang berongga untuk jalur suplai
  • Permukaan UCU (searah/berlilitan silang/searah)
drylin® R poros serat karbon, CWM

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi