Modul linier SAW karbon dalam konstruksi ringan

Sangat ringan, sangat kuat

  • Profil karbon yang kuat dan kaku
  • Pelumas dan bebas perawatan
  • Panjang langkah yang disesuaikan, maks. 300 mm
  • Penggerak: ulir trapesium atau curam
  • Untuk penyetelan manual
Penjepit spindel pada modul linear dengan dua blok penjepit abu-abu dan spindel berulir.
  • panjang goresan maksimal: 300 mm
  • Bahan profil: Karbon
  • panjang kereta: 60 mm
  • lebar kereta: 54 mm
  • maks.stat. Kapasitas beban:
    • Aksial: 50 N
    • Radial 50 N
Gambar teknis modul linear dengan ukuran pada dua tampilan.
Gambar teknis modul linear dengan ukuran pada dua tampilan.

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Opsi teknis untuk SAW-0630-P

Bahan sekrup utama

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Klem spindel drylin dengan tuas.

Indikator posisi digital

Indikator posisi Drylin dengan layar digital dan kenop putar.

roda tangan drylin®

Handwheel drylin untuk modul linear, dua tampilan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi