Ubah Bahasa :

Proses penyolderan dikategorikan (menurut DIN 8505) menurut berbagai aspek. Perbedaan dibuat antara penyolderan lunak dan penyolderan keras: Penyolderan lunak melibatkan penyolderan dengan solder yang suhu cairannya di bawah 450 ° C. Sebaliknya, penyolderan keras melibatkan penyolderan dengan solder yang suhu cairannya antara 450 dan 900 ° C. Sebaliknya, mematri melibatkan penyolderan dengan solder yang suhu cairannya antara 450 dan 900 ° C. Sambungan brazing biasanya secara mekanis lebih stabil daripada sambungan yang disolder lunak.

Hal ini meningkatkan kualitas dan keamanan, bahkan dengan pekerjaan manual
Sambungan berkerut dan disolder, keduanya cocok untuk membuat sambungan listrik. Yang terakhir ini biasanya disukai apabila konduktivitas listrik harus terus-menerus dipastikan dalam jangka waktu yang lama, atau apabila titik sambungan harus disegel secara permanen.
Namun, hati-hati: penyolderan harus dilakukan dengan terampil. Apa yang sering terlihat sederhana pada pandangan pertama, pada pemeriksaan lebih dekat, merupakan proses rumit yang perlu dikuasai. Buku putih ini menyajikan kesalahan paling serius dalam produksi sambungan yang disolder. Dengan menggunakan contoh pemanfaatan kabel dan sistem pembawa kabel, makalah ini menjelaskan mengapa sambungan solder yang didukung teknologi lebih disukai daripada sambungan yang dibuat dengan tangan di lingkungan industri.
Makalah ini juga membahas keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kemampuan reproduksi hasil penyolderan. Makalah ini diakhiri dengan risiko penyolderan manual terhadap manusia dan material serta bagaimana hal ini dapat diminimalkan.

Stasiun penyolderan profesional di igus readychain
Insinyur mekanik dan integrator sistem yang tidak dapat hanya mengandalkan sambungan crimp harus lebih memperhatikan kualitas sambungan yang disolder. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa konduktivitas listrik komponen tetap konstan dalam jangka waktu yang lama dan titik sambungan dilindungi secara permanen, misalnya dari pengaruh gas atau cairan.
Ada juga keuntungan lain dari penyolderan yang didukung mesin:
readychain® Contoh aplikasi dari praktik
No. 1 di seluruh dunia untuk kabel drive yang kompatibel dengan rantai
Jajaran®® yang dapat disiapkan igus meluas dari banyak pilihan kabel yang sesuai dengan berbagai standar produsen, seperti Siemens, SEW atau Beckhoff, hingga kabel untuk teknologi video/vision dan kabel Ethernet prefabrikasi hingga CAT7. Anda dapat menyadari manfaat biaya berikut ini dengan masing-masing kabel:

Terverifikasi UL: igus® menerima pengakuan tertinggi dari organisasi pengujian yang dihormati secara global
Kami memberikan jaminan 4 tahun pada kabel kami dengan hati nurani yang bersih, karena dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di laboratorium pengujian seluas 3.800 m² dan 700 pengujian paralel, kami dapat membuat prediksi yang dapat diandalkan tentang masa pakai kabel kami dan sistem akhir yang sudah dirakit dan siap dipasang.
Kami sekarang adalah perusahaan Jerman pertama yang memiliki janji ini divalidasi untuk kabel kami. ® Dalam proses sertifikasi yang rumit, lembaga AS "Underwriters Laboratories" mengkonfirmasi keakuratan pernyataan "igus ® jaminan kabel chainflex 4 tahun dan kalkulator masa pakai kabel berdasarkan 2 miliar siklus pengujian per tahun". Hal ini menjadikan kami, sebagai perusahaan yang berbasis di Cologne, sebagai perusahaan pertama di Eropa yang memiliki kebenaran pernyataan iklan yang dikonfirmasi oleh lembaga pengujian. Di masa depan, tidak ada kabel chainflex® yang akan meninggalkan pabrik di mana pun di dunia yang tidak dilabeli dengan label pemasaran UL dengan nomor uniknya B129699, yang mengacu pada igus®.
Pernyataan tentang kualitas igus® ini menciptakan keandalan dan keamanan perencanaan untuk seluruh proses investasi Anda; terlebih lagi sekarang karena telah dikonfirmasi oleh badan eksternal! Anda dapat membaca semua tentang verifikasi UL dan proses sertifikasi terkait di sini secara gratis:

Kami akan menunjukkan kepada Anda solusi yang dapat menghemat waktu perakitan hingga 88%, mengurangi berat hingga 48%, atau memangkas biaya penyimpanan hingga nol.
Tentukan potensi penghematan pribadi Anda dan solusi optimal dalam hal peningkatan teknologi dan penghematan biaya.

Konektor industri
Konektor daya, konektor sinyal, dan beberapa ribu komponen konektor - begitulah cara igus® menciptakan ketersediaan material yang tinggi dengan waktu pengiriman yang singkat.

Kabel yang dijual per meter
Kabel yang dijual per meter untuk aplikasi bergerak dalam rantai energi: chainflex® memenuhi semua persyaratan keamanan kompatibilitas elektromagnetik serta standar dan pedoman seperti UL, CSA, EAC, dan banyak lagi.

Kabel penggerak yang siap disambungkan
Dengan sekitar 4.600 kabel motor, servo, pensinyalan, dan encoder yang telah dirakit sebelumnya, igus® adalah No. 1 di dunia untuk kabel yang telah dirakit sebelumnya untuk digunakan dalam rantai energi.

Sistem pembawa kabel yang siap dipasang
Sistem pembawa kabel siap pakai dari satu sumber: hemat hingga 80% untuk biaya proses dengan penawaran igus® readychain® kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB