igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
8 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
38 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 27.370 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.368.500
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R07.10.038.0IDR 1.368.500
Energy chain seri R07 | dilengkapi dengan zipper-band tertutup, dapat dibuka dengan zipper sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10,3 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038

.jpg)