igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
12.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 30.268 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.513.400
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R09.10.048.0IDR 1.513.400
Energy chain seri R09 | dilengkapi dengan zipper-band tertutup, dapat dibuka dengan zipper sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR09.10.048.01048

.jpg)