Dari yang super hingga yang sangat hemat biaya!

Header web PRT Low Cost dengan dua bantalan luncur igus, mulai 54,77 € dan 9,66 €.
Header web PRT Low Cost dengan dua bantalan luncur igus, mulai 54,77 € dan 9,66 €.

Bandingkan slewing ring bearing sekarang dan hemat biaya!

Bantalan putar iglidur PRT dengan keunggulan biaya dan ikon celengan.

Pilihan ada di tangan Anda: iglidur® PRT slewing ring bearing

  • 100% bebas perawatan dan bebas pelumasan
  • Perakitan sederhana, elemen geser yang dapat diganti
  • Made in Jerman

Kualitas yang beradaptasi

Hemat hingga 82% sekarang:

Slewing ring, PRT-02-30-AL

Bantalan putar iglidur PRT-02-20-AL dengan sekrup.
  • Sangat ringan
  • Outer ring terbuat dari aluminium anodisasi
  • Ditandai dengan stabilitas yang lebih baik dan karena itu dapat menyerap momen kemiringan yang lebih tinggi

Slewing ring, PRT-05-15-PC

Bantalan putar iglidur PRT-05-15-PC dengan bukaan dan lubang tengah.
  • Slewing ring bearing plastik padat berbiaya rendah
  • Kombinasi bahan yang tahan lama iglidur® M260 dan P4
  • Terbuat dari setidaknya 97% daur ulang

Hemat hingga 67% sekarang:

Slewing ring, PRT-01-20

Bearing putar iglidur PRT-01-60 dengan lubang sekrup.
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Untuk beban tinggi, kekakuan tinggi
  • Housing aluminium

Slewing ring, PRT-02-20-LC

Bantalan putar iglidur PRT-02-20-AL dengan sekrup.
  • Versi berbiaya-rendah
  • Slewing ring dengan bobot yang sangat ringan
  • Kapasitas muat yang baik

Hemat hingga 66% sekarang:

Slewing ring, PRT-04-100

Komponen igus berbentuk lingkaran dengan lubang untuk sambungan bantalan atau putar.
  • Serba-bisa untuk berbagai macam aplikasi
  • Mudah diganti dan diperluas: desain sistem modular
  • Uji emisi partikel di laboratorium cleanroom yang sesuai dengan Fraunhofer IAF

Slewing ring, PRT-06-100

Flens logam bulat dengan lubang bor.
  • Hingga 85% lebih hemat biaya dan dengan ukuran 8mm hanya setengah dari tinggi PRT-04
  • Cocok untuk ruang instalasi kecil
  • Housing terbuat dari stainless steel atau aluminium
  • Tersedia elemen geser yang sesuai dengan FDA

Hemat hingga 60% sekarang:

Slewing ring, PRT-01-30

Bearing putar iglidur PRT-01-60 dengan lubang sekrup.
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Untuk beban tinggi, kekakuan tinggi
  • Housing yang terbuat dari aluminium

Slewing ring, PRT-02-30-ECO

Komponen bulat igus dengan lubang tengah dan lubang sekrup.
  • Hemat biaya, karena terbuat dari setidaknya 97% regranulasi
  • Versi ECO dan karena itu sangat berkelanjutan

Hemat hingga 17% sekarang:

Slewing ring, PRT-01-100

Bantalan putar iglidur PRT dengan lubang sekrup.
  • Perakitan sederhana, elemen geser yang dapat diganti
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Untuk beban tinggi, kekakuan tinggi

Slewing ring, PRT-04-100

Komponen igus berbentuk lingkaran dengan lubang untuk sambungan bantalan atau putar.
  • 60% lebih ringan dan 50% lebih hemat-ruang daripada PRT-01
  • Mudah diganti dan diperluas: desain sistem modular
  • Aplikasi dengan cleanroom memungkinkan

Cari tahu lebih lanjut tentang slewing ring ball bearing kami sekarang

Mockup brosur PRT “Rotation!” dengan halaman terbuka dan contoh produk.

Rotasi! Brosur

Bantalan putar iglidur PRT tanpa pelumasan dengan simbol peringatan.

Bahan iglidur®

Whitepaper tentang bantalan putar iglidur PRT dengan halaman terbuka.

Kertas putih

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi