Banner whitepaper tentang produksi baterai dengan brosur dan sampul.

Komponen untuk produksi baterai

Manufaktur baterai tingkat berikutnya - bebas partikel. Tanpa-pelumasan IPA-approved

Lini produksi baterai dengan robot dan rantai kabel serta komponen tribologis igus.

Produk inovatif untuk produksi baterai

Penanganan sel baterai

Portal drylin memindahkan sel baterai dengan gripper dari baki.

Produk bersertifikasi untuk dry cleanroom

Apa yang dimaksud dengan dry cleanroom?

Mengapa dry cleanroom penting?

  • Kualitas produk yang lebih tinggi: berkurangnya kontaminasi menghasilkan kualitas dan keandalan sel baterai yang lebih tinggi
  • Masa pakai yang lebih lama: meminimalkan reaksi kimia sehingga memperpanjang masa pakai baterai
  • Lingkungan kerja yang lebih aman: kontrol ketat terhadap bahan berbahaya meningkatkan keselamatan personel

Sistem pemandu kabel

Kabel energi dan sinyal TPE

Kualitas yang teruji untuk dry cleanroom

Tabel 1: Dry cleanroom STANDARv = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA report 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + fibre-rod (IPA report 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabel 2: Dry cleanroom PRE-AGEINGv = 0.5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA report 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA report 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabel 3: AGEING BEHAVIOUR dry cleanroomWaktu / double strokes
Waktu: Setelah fase running-in | double strokes: 0Waktu: Setelah 2 bulan | double strokes 3,2 jutaWaktu: Setelah 4 bulan | double strokes: 5,1 jutaWaktu: Setelah 6 bulan | double strokes: 7,5 jutaWaktu: Setelah 8 bulan | double strokes: 10 jutaWaktu: Setelah 10 bulan | double strokes: 15 juta
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Brosur produk dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom dengan produk untuk aplikasi ruang bersih dan igus motion plastics.

Brosur produk cleanroom

Kotak sampel berdiri igus corner dalam tiga tampilan.

Sample box XXL

Rantai kabel ESD untuk ruang bersih dengan dua chain flex di depan latar papan sirkuit.

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi