Kabel CF99PLUS dengan 100.000.000 kali tekukan ditampilkan.

... 100.000.000 stroke ganda tergaransi ...

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0.144.5418
CF98.PLUS.01.033x0.144.5620
CF98.PLUS.01.044x0.145725
CF98.PLUS.01.088x0.146,51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0.2551029
CF98.PLUS.02.044x0.255,51436
CF98.PLUS.02.088x0.257.52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0.3461538
CF98.PLUS.05.044x0.563253
Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0.14) C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0.14) C6,51648
CF99.PLUS.01.08(8x0.14) C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0,25) C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0,34) C9.545111

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi