Cross sections terbaru dari kabel khusus untuk top drive

HMI 2024: kabel khusus CFSPECIAL.572 dengan inti kabel terbuka dan stempel uji BNV.
Ekstensi cross section untuk CFSPECIAL.572

Penampang baru kabel khusus untuk Top Drive

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CFSPECIAL.572.25.37(37x2.5)C4010861901
CFSPECIAL.572.40.07 (7G4.0)C19,5350540

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi