Dari energy chain langsung ke cable tray ... kabel kontrol dan motor yang terdaftar

Kabel kontrol CF150.UL untuk HMI 2024 dengan tanda UL Listed dan konektor.
Kabel motor fleksibel dan kabel suplai kontrol yang terdaftar di UL

Dari rantai energi langsung ke baki kabel... Motor terdaftar dan kabel kontrol

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12.599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28.07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32.011731783
CF150.UL.10.2525G1.021.0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11.089175

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi