Kabel Siemens CF220.UL.H304

Kabel untuk drive Siemens SIMANICS S210 -

Kabel hibrida PVC kami CF220.UL.H304.15.04

Kabel untuk drive Siemens SIMANICS S210 - Kabel hibrida PVC kami

Kabel Siemens tersedia dari kami

Tech up triangle

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Proof square

Proof

Sustainability circle

Sustainability

CF220.UL.H: Kabel servo hibrida yang sudah jadi atau tersedia seperti yang dijual per meter

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF220.UL.H304.15.04(4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C13.0159234

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi