Pertunjukan yang aman dijamin - rangkaian produk khusus untuk teater dan panggung

Tiga kabel chainflex dengan susunan dalam berbeda di atas panggung.
  • Kabel Ethernet dalam CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Kabel Ethernet CAT7 (CFSPECIAL.381.052), yang keduanya memastikan kontrol cahaya dan suara yang andal serta transmisi data yang aman.
  • Kabel dua saluran (CFSPECIAL.381.037) untuk aplikasi mikrofon seperti mikrofon e-spool atau aplikasi kontrol DMX.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability


Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] Diameter luar [mm²]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0.25)C11.529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0.15))C7.53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0.15)C10.081139

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi