chainflex® kabel bus CFBUS.LB

Model penghentian bertahap
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
TPE mixture yang diekstrusi dengan tekanan<br>2. Jalinan shield tembaga yang sangat fleksibel<br>3.
 Ekstrusi gusset-filling<br>4. Core yang dililitkan dengan panjang pitch yang pendek<br>5. Jalinan kawat yang sangat fleksibel dan halus
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 dari 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
TPE mixture yang diekstrusi dengan tekanan<br>2. Jalinan shield tembaga yang sangat fleksibel<br>3.
 Ekstrusi gusset-filling<br>4. Core yang dililitkan dengan panjang pitch yang pendek<br>5. Jalinan kawat yang sangat fleksibel dan halus
CFBUS.LB.004 video
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Bebas Halogen
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0.25)C
Profibus (1x2x0.64mm)
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi