Ekstensi cross section untuk 6 seri kabel chainflex®

Perluasan penampang CF dengan berbagai kabel Chainflex dan tanda plus besar.
Diuji di laboratorium uji chainflex® dan dengan garansi 4 tahun

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5)C7.53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0.34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi