chainflex® motor cable CF340

New
CF340.100.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCF340.100.01 video
igus-icon-lupe
1 from 3
CF340.100.01 product image
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
CF340.100.01 video
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF340.100.01
(1x10)C

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya+62 21 7588 1933