Kabel CFROBOT8 untuk torsi 360°, garansi 36 bulan, untuk penggunaan dalam dan luar ruangan, tahan minyak dan UV.

... pemutaran 360 derajat kini bisa dilakukan untuk CAN bus dan Ethernet sampai dengan CAT7 ...

CFROBOT8.PLUS.022 robot cable/ 049/ 050/ 052

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5) C9.547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x (2x0.15)) C7.53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x (2x0.15) C) C10.549115
CFROBOT8.PLUS.0524x (2x0.15) C10.549115

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi