... Kabel e-chain TopDrive pertama sekarang juga mendapat persetujuan DNV ... untuk sektor maritim ....

Kabel iglidur dari chainflex dengan sertifikasi DNV, ditampilkan dalam potongan dan di atas air.
Kabel khusus CFSPECIAL.5XX dengan DNV

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x (2x1,5) C) C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240) C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300) C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400) C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019,5713867

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi