Kabel fleksibel dengan outer jacket PVC ...ideal untuk lingkungan yang kering

Tiga kabel penggerak untuk lingkungan kering, ditampilkan dengan referensi HMI 2024.
Drive cables dengan outer jacket PVC

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability


Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] Diameter luar [mm²]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0.75)C7.54680
CF210.UL.07.04(4G0.75)C7.54778

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi