Kabel chainflex CF211 dalam sistem penuntun kabel dengan Siemens V90, garansi 49 bulan.

kabel sistem pengukuran untuk lingkungan kering ...

cocok untuk SINAMICS V90...

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF211.030(3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C8,56087

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi