Pergerakan yang mulus dalam rig uji sensor

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: sumbu sabuk bergigi untuk membawa sampel antara dua bagian uji, rantai energi horizontal untuk melindungi kabel pada robot
  • Persyaratan: masa pakai yang lama, tidak ada pelumasan atau perawatan, sistem kontrol dan pemasangan yang sederhana
  • Industri: mikroelektronika
  • Sukses untuk pelanggan: sumbu sabuk bergigi kami yang digerakkan oleh motor stepper dari seri drylin ZLW, termasuk sistem kontrol, memastikan kelancaran pengangkutan bagian uji antara dua bagian uji. Karena blok bantal meluncur di atas rel linier tanpa pelumasan, tidak diperlukan perawatan. Sistem sumbu linier dan rantai energi ritsleting yang digunakan pada robot, yang melindungi kabel dari keausan, membantu memastikan bahwa pemeriksaan kualitas otomatis di Hoffmann + Krippner dapat berjalan tanpa gangguan.

Produk yang digunakan

Aktuator linear SLW-ES-1040 dengan rel pemandu dan kereta bergerak.

Sumbu sabuk bergigi ZLW

Motor stepper dengan flens depan dan konektor.

Motor stepper NEMA 23

Unit kontrol igus dryve D1 dengan konektor dan indikator status.

sistem kontrol motor drylin D1

Bantalan luncur igus WJ200UMA dengan rumah logam, terisolasi.

blok bantal drylin W

Rantai kabel Seri 09 dengan bagian atas terbuka.

Rantai elektronik ritsleting

Masalah

Solusi

"Sejauh ini, kami selalu menemukan solusi dengan cepat di igus."

Nico Landeck

Ahli teknologi produksi, Hoffmann + Krippner

Robot portal drylin di sel produksi untuk menguji kualitas sensor.
Sistem sumbu drylin dengan robot EPSON di instalasi pengujian otomatis.
Modul drylin dengan jari menunjuk ke rel pemandu di bawah perangkat.
Slide drylin di stasiun uji kualitas sensor dengan rantai kabel dan rangkaian pengukuran.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi