drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Suplai daya: suplai logika dan beban dipisahkan untuk memungkinkan pematian keselamatan. Suplai logic adalah 12-24V dan suplai beban adalah 12-48V.<br><br>2. Input digital: gerakan dapat dipilih, dimulai, dan dihentikan pada 10 input yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan dua limit switch dan input pelepas, sistem kontrol motor juga dapat menjalankan fungsi pengaman.<br><br>3. Output digital: informasi dari sistem kontrol motor dapat dipanggil pada 5 output yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem kontrol motor melaporkan apakah ia siap atau sedang mengeksekusi gerakan, apakah ia direferensikan atau apakah ada peringatan atau kesalahan.<br><br>4. Input analog: dua input analog dapat digunakan untuk membaca informasi posisi absolut dari sumbu linear, e.g., atau untuk menentukan kecepatan atau posisi. Sumbu linear dapat digerakkan menggunakan &quot;hand wheel elektronik&quot; tanpa harus mengubah parameter.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Enkoder angular: untuk mengaktifkan kontrol motor yang optimal dan spesifikasi posisi yang tepat, diperlukan enkoder angular. Sistem kontrol motor dirancang untuk berbagai jenis enkoder dengan suplai daya 5V.

6. Sambungan motor &amp; rem: sambungan motor cocok untuk motor DC, motor EC 3-fasa, dan motor stepper 2-fasa. Sambungan rem motor juga terintegrasi dalam konektor ini.
igus-icon-lupe
7. CANopen: sambungan CANopen merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem kontrol yang levelnya lebih tinggi. Ini digunakan untuk sistem kontrol sumbu individual, tetapi terutama untuk mengoperasikan sistem multi-sumbu. Robot linear datar, garis, atau ruangan drylin E dapat dioperasikan secara optimal dengan CANopen.

8. Ethernet: port Ethernet digunakan untuk memanggil antarmuka pengguna grafis melalui browser atau untuk berkomunikasi melalui Modbus TCP.

9. Layar: layar status LED memberikan informasi tentang alamat IP atau tentang status sistem kontrol. e.g., sistem ini secara mandiri menampilkan alamat IP sistem kontrol motor atau menampilkan peringatan atau pesan kesalahan.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 dari 8
drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC
<p>1. Suplai daya: suplai logika dan beban dipisahkan untuk memungkinkan pematian keselamatan. Suplai logic adalah 12-24V dan suplai beban adalah 12-48V.<br><br>2. Input digital: gerakan dapat dipilih, dimulai, dan dihentikan pada 10 input yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan dua limit switch dan input pelepas, sistem kontrol motor juga dapat menjalankan fungsi pengaman.<br><br>3. Output digital: informasi dari sistem kontrol motor dapat dipanggil pada 5 output yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem kontrol motor melaporkan apakah ia siap atau sedang mengeksekusi gerakan, apakah ia direferensikan atau apakah ada peringatan atau kesalahan.<br><br>4. Input analog: dua input analog dapat digunakan untuk membaca informasi posisi absolut dari sumbu linear, e.g., atau untuk menentukan kecepatan atau posisi. Sumbu linear dapat digerakkan menggunakan &quot;hand wheel elektronik&quot; tanpa harus mengubah parameter.<br></p>
5. Enkoder angular: untuk mengaktifkan kontrol motor yang optimal dan spesifikasi posisi yang tepat, diperlukan enkoder angular. Sistem kontrol motor dirancang untuk berbagai jenis enkoder dengan suplai daya 5V.

6. Sambungan motor &amp; rem: sambungan motor cocok untuk motor DC, motor EC 3-fasa, dan motor stepper 2-fasa. Sambungan rem motor juga terintegrasi dalam konektor ini.
7. CANopen: sambungan CANopen merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem kontrol yang levelnya lebih tinggi. Ini digunakan untuk sistem kontrol sumbu individual, tetapi terutama untuk mengoperasikan sistem multi-sumbu. Robot linear datar, garis, atau ruangan drylin E dapat dioperasikan secara optimal dengan CANopen.

8. Ethernet: port Ethernet digunakan untuk memanggil antarmuka pengguna grafis melalui browser atau untuk berkomunikasi melalui Modbus TCP.

9. Layar: layar status LED memberikan informasi tentang alamat IP atau tentang status sistem kontrol. e.g., sistem ini secara mandiri menampilkan alamat IP sistem kontrol motor atau menampilkan peringatan atau pesan kesalahan.
drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC
drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC
drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC
drylin D1 sistem kontrol motor untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pembaruan firmware baru: dari 12/25
  • Dengan PROFINET/PROFIdrive
  • Untuk robot single axis, line, flat, linear dan robot linear ruangan serta robot delta
  • Tidak perlu instalasi software atau aplikasi
  • Digunakan dengan PC, tablet, atau telepon pintar
  • Motor stepper (ST), DC, dan EC/BLDC dengan arus puncak hingga 21A dan tegangan 48V
  • Input/output digital, input analog, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway), PROFINET/PROFIdrive untuk koneksi ke sistem kontrol induk seperti Siemens atau Beckhoff
  • Program sampel yang cocok
igus-icon-lieferzeitD1
InfoInfoigus-icon-infoANDA DAPAT MENGUNDUH RANGKAIAN PRODUK SAMPEL YANG SESUAI DI SINI SECARA GRATIS.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi