iglidur® RW370, sleeve bearing, mm - RW370SM

Memenuhi standar perlindungan kebakaran DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, sleeve bearing, mm - RW370SM
iglidur® RW370, sleeve bearing, mm - RW370SM drawing
1 dari 2
iglidur® RW370, sleeve bearing, mm - RW370SM
iglidur® RW370, sleeve bearing, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: RW370SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® RW370
  • Formulir: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Proteksi kebakaran EN45545
iglidur® RW370 | Tahan aus untuk teknologi rail
 
Bahan iglidur® pertama yang memenuhi standar keselamatan kebakaran Eropa untuk kendaraan kereta api ini cocok untuk banyak aplikasi yang mengalami tekanan keausan dalam teknologi kereta api karena profil propertinya yang sangat lengkap.
 
Area aplikasi yang khas
 
Furniture/Desain industri
Teknik transportasi umum

 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi dalam teknologi rail yang memerlukan kesesuaian dengan standar DIN EN 45545
  • Untuk ketahanan aus tertinggi pada beban tekanan rendah hingga sedang
  • Ketika koefisien gesekan dalam operasi kering diperlukan
  • Penyerapan kelembapan rendah
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan hal yang sangat penting. Bushing dengan penyerapan kelembapan rendah dapat didesain dengan bearing clearance yang minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
 
Perakitan
iglidur® bearing adalah bearing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan setelah press-fit di dalam housing dengan toleransi yang tepat. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan press-fit pada bearing secara aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi