igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
Lead screw trapesium Apiro® dengan rasio 4:1
- Rasio yang tersedia: 4:1
- Output: Spindle dengan ulir internal M6
- Input: Diameter shaft 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Lead screw trapesium Apiro® dengan rasio 4:1
Penyesuaian jalur self-locking RL-A10 yang kuat dicirikan oleh penggunaan lead screw trapesium Apiro® dengan rasio 4:1. Dalam operasi berkelanjutan, penyesuaian jalur mampu mencapai torsi hingga 2,5Nm dan bekerja sepenuhnya bebas-pelumasan, yang meminimalkan persyaratan perawatan.
Tech up: Ringan dan efisien berkat penggunaan motion plastics®
Cost down: Kurangi downtime hingga 98% berkat penyesuaian jalur otomatis