Energy chain ESD seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm

zipper energy chain 07
igus-icon-lupe
07.20.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.20.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.20.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
zipper energy chain 07
Energy chain ESD seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
Energy chain ESD seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
Energy chain ESD seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 1.294.092,00
IDR 25.881,84 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 07.20.018.0.ESDIDR 1.294.092,00
Energy chain ESD seri 07 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 10.3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi