Energy chain ESD seri E6.29 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 29mm

E6.29.030.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
E6.29.030.055.0.ESD product image
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
29 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
25 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
55 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 5.361.944
IDR 116.564 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E6.29.030.055.0.ESDIDR 5.361.944
Energy chain ESD seri E6.29 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 29mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi