ESD energy chain seri E4.32 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 32mm

E4.32.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
E4.32.05.063.0.ESD product image
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
28 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
63 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 5.210.604
IDR 289.478 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E4.32.05.063.0.ESDIDR 5.210.604
ESD energy chain seri E4.32 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 32mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi