Energy chain ESD seri E4.42 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 42mm

<p>Energy chain seri E4.56 ESD<br></p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>Energy chain seri E4.56 ESD<br></p>
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
38 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
75 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 7.800.450
IDR 520.030 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E4.42.05.075.0.ESDIDR 7.800.450
Energy chain ESD seri E4.42 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 42mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi