Energy chain ESD seri E2C.15 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 14,9mm

Seri energy chain ESD E2C.15
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Seri energy chain ESD E2C.15
Energy chain ESD seri E2C.15 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 14,9mm
Energy chain ESD seri E2C.15 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 14,9mm
Energy chain ESD seri E2C.15 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 14,9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.9 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
12.5 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.932.000
IDR 38.640 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2C.15.16.028.0.ESDIDR 1.932.000
Energy chain ESD seri E2C.15 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 14,9mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi