Energy chain ESD seri E4.80 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 80mm

Seri E4.80 ESD
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
Seri E4.80 ESD
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
72 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
200 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 15.636.320
IDR 1.563.632 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E4.80.07.200.0.ESDIDR 15.636.320
Energy chain ESD seri E4.80 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 80mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi