Seri energy chain ESD 15050 | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 80mm

Series 15050 ESD
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
Series 15050 ESD
15050.07.150.0.ESD technical drawing
15050.07.150.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
72 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
150 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 11.688.600
IDR 1.062.600 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 15050.07.150.0.ESDIDR 11.688.600
Seri energy chain ESD 15050 | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 80mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi