igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
18 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 124.614 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 4.112.262
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.21.030.048.0.ESDIDR 4.112.262
Energy chain ESD seri E4.21 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 21mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.048.0.ESD3048

.jpg)