Energy chain ESD seri E6.52 ESD | rendah getaran, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 52mm

Energy chain E6.52 ESD
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
Energy chain E6.52 ESD
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
52 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
46 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
75 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 9.064.944
IDR 266.616 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E6.52.040.075.0.ESDIDR 9.064.944
Energy chain ESD seri E6.52 ESD | rendah getaran, cocok untuk cleanroom, tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar | tinggi bagian dalam: 52mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi