Pengumpanan panel berkelanjutan e-spool® flex 2.0

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Petunjuk perakitan

Opsi drive e-spool flex

e-spool flex 2.0 dengan engkol tangan

Varian H: dengan engkol tangan

e-spool flex 2.0 dengan retaining spring dan fungsi locking

Varian SP: dengan retaining spring dan snap mechanism

e-spool flex 2.0 dengan retaining spring, fungsi locking, dan rem retraksi

Varian SB: retaining spring, mekanisme penguncian dan rem retraksi. Diameter kabel: dari 5 hingga 15mm | Panjang ekstensi: ≤15m

Opsi drive e-spool flex mini

Reel igus e-spool flex mini dengan kabel oranye.

Varian SP: dengan retaining spring dan snap mechanism

e-spool flex mini dengan tuas sentuh untuk menuntun kabel oranye.

Varian SPL: dengan pegas dan tuas pengunci

BARU: aksesori e-spool® flex

Brush attachment

Katrol

Dokumentasi

Sampul dokumentasi e-spool flex 2.0 dengan drum kabel igus.

Dokumentasi penggulung kabel e-spool flex

Dokumentasi e-spool flex mini 2.0.

Dokumentasi penggulung kabel e-spool flex mini

Struktur e-spool flex 2.0

Kemungkinan penggunaan e-spool flex 2.0

Kemungkinan penggunaan e-spool flex mini

e-spool flex mini mengungguli produk pesaing dalam perbandingan batang.

Diuji di laboratorium igus®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi