e-spool® power

Sistem gulungan untuk kabel chain dengan rantai pemandu tergulung dan masukan kabel.
  • Masa pakai yang tinggi berkat sistem retraksi bermotor
  • Panjang perjalanan yang lebih panjang dapat direalisasikan dengan motor dibandingkan dengan pegas dari "e-spool" konvensional®
  • Diameter kabel hingga 17 mm
  • Tidak ada regangan tarik pada kabel
  • Tidak ada cincin selip
  • Berbagai media (daya, data, kabel serat optik, udara, cairan) dapat disalurkan dalam satu sistem tanpa gangguan
  • Untuk pemasangan di lantai palsu langit-langit - sistem ini "tidak terlihat"
  • Penggantian dan perpanjangan pengisian yang sederhana
  • Maks. ekstensi dan kecepatan umpan 1,2 m / s

Aturan pengisian untuk e-spool®

Instruksi perakitan

Dokumentasi dan petunjuk pemasangan untuk sistem igus e-spool.

Dokumentasi - Petunjuk perakitan

Diwujudkan dalam praktik

Mesin angin bergerak

Sistem e-spool dengan pita rantai kabel tergulung di tengah dan dua pemandu samping.

aplikasi e-spool

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi