Produk chainflex® baru tahun 2025

Tech up, cost down. It's our job.

CFSPECIAL.381: Kabel khusus untuk teater dan panggung ...

Kabel khusus teater

Perluasan portofolio kabel sistem pengukuran CF884 ...

Kabel sistem pengukuran Lenze

Kabel motor kualitas tinggi terbaru CF38 tanpa konduktor pelindung ...

CF38.O.PE

Solusi untuk ruang pemasangan yang sempit dan lintasan yang panjang ...

CF340.100.01

Sertifikasi IPA dan DNV ...

Sertifikat-IPA-DNV

Kabel drive dengan persetujuan UL/CSA AWM +90°C ...

kabel-UL-90derajat

Perluasan portofolio CF130.UL dengan outer jacket PVC ...

kabel-UL-90derajat

Kalkulator masa pakai baru untuk kabel ...

Penghitungan masa pakai

Kabel khusus CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Cross section baru untuk lebih banyak kemungkinan dalam teknologi penggerak ...

Kabel untuk teknologi penggerak

CFCRANE: Kabel tegangan menengah sekarang tersedia dari stok ...

CFCRANE

Kabel fibre optic dengan radius tekukan kecil ...

FOC

Cross section lebih lanjut untuk CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

Garansi 4 tahun - tidak pernah ada yang seperti ini ...

Jaminan CF

chainflex® -motor fleksibel yang terdaftar di UL dan kabel control supply ...

Kabel yang terdaftar di UL

Ditangguhkan dengan aman di top drive ...

CFCLEAN-40million

Untuk lingkungan yang kering ...

Kabel CF-PVC

chainflex® CFCLEAN dengan jaminan 40 juta double strokes ...

CFCLEAN-40million

chainflex® bebas PTFE / PFAS ...

Bebas PTFE

chainflex® CASE Isi Ulang ...

CFCASE-isi ulang

Ekstensi cross-section untuk enam seri kabel chainflex® ...

Perpanjangan cross-section

Kabel sistem pengukuran sekarang tersedia juga untuk SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Kabel robot dengan sudut torsi hingga <br> +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Garansi umur masa pakai yang belum pernah terjadi sebelumnya ...

CF98.PLUS dan CF99.PLUS

Kabel hybrid baru CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Kabel hybrid baru dengan jaket luar PVC ...

CF220.UL.H304

Solusi kabel top drive khusus ...

CFSPECIAL.5XX dengan DNV

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi